Stickdel - QC 1,5/ 5-ST CP5 - 1713332

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln

Kretskortskontakt, märkström: 12 A, mätspänning (III/2): 630 V, poltal: 5, rastermått: 5 mm, anslutningstyp: Slitsanslutning, färg: grön, kontaktyta: Tenn

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1713332
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AAAFAC -
GTIN 4055626320755
Vikt per styck (exklusive förpackning) 14,064 g