DFK-PC 4/ 4-GF-7,62 BKBDWH:4-1 - 1713328

Bilden visar en 5-polig variant av artikeln

Genomföringsgrunddel, poltal: 4, rastermått: 7,62 mm, färg: svart, kontaktyta: Tenn

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
  • Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
  • Tillåter anslutning av två ledare
  • Skruvbar fläns för högsta mekaniska stabilitet
  • Flexibla sidoväggar en från insidan förtrådad bekväm väggmontering
Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1713328
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AABBDA -
GTIN 4055626319797
Vikt per styck (exklusive förpackning) 17,528 g
Tullnummer 85366990

Konfigurator

Den här artikeln kan konfigureras!