Jackbara kretskortskontakter - PC 4/ 4-STF-7,62 BK BDWH:1-4 - 1713327

Bilden visar en 5-polig variant av artikeln

Kretskortskontakt, mätspänning (III/2): 630 V, poltal: 4, rastermått: 7,62 mm, anslutningstyp: Skruvanslutning med draghylsa, färg: svart, kontaktyta: Tenn

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
  • Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
  • Tillåter anslutning av två ledare
  • Integrerad stålfjäder upptill för en ökad säkerhet vid fluktuationer i temperatur och effekt
  • Skruvbar fläns för högsta mekaniska stabilitet
Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1713327
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AABBCA -
GTIN 4055626319780
Vikt per styck (exklusive förpackning) 19,550 g
Tullnummer 85366990

Konfigurator

Den här artikeln kan konfigureras!