FK-MCP 1,5/ 8-ST-3,81 GY7035 - 1713311

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln

Kretskortskontakt, poltal: 8, rastermått: 3,81 mm, anslutningstyp: Push-in fjäderkraftanslutning, färg: ljusgrå, kontaktyta: Tenn

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Verktygslös, snabb push-in anslutning
  • Definierad kontaktkraft säkerställer långtidsstabil kontakt
  • Intuitiv användning genom färgade manövreringsdetaljer
  • Manövrering och anslutning från en sida möjliggör integration på apparatens framsida
  • Snabb och bekväm testning med integrerad testmöjlighet
Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1713311
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AAAEAB -
GTIN 4055626518848
Vikt per styck (exklusive förpackning) 6,700 g