Jackbara kretskortskontakter - GFKC 2,5/ 5-ST-7,62 AU GY38BD1 - 1713303

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln

Kretskortskontakt, märkström: 12 A, mätspänning (III/2): 630 V, poltal: 5, rastermått: 7,62 mm, anslutningstyp: Push-in fjäderkraftanslutning, färg: achatgrå, kontaktyta: Guld, COMBICON-kontakter får endast brytas utan belastning. Om mindre effekter måste brytas av drifttekniska skäl, kan erfarenhetsvärden erhållas på förfrågan

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Verktygslös, snabb push-in anslutning
  • Definierad kontaktkraft säkerställer långtidsstabil kontakt
  • Intuitiv användning genom färgade manövreringsdetaljer
  • Integrerad stålfjäder upptill för en ökad säkerhet vid fluktuationer i temperatur och effekt
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1713303
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AAAFAB -
GTIN 4055626319728
Vikt per styck (exklusive förpackning) 10,210 g