Kretskortsplint - SPT 5/ 3-H-7,5-ZF BK - 1713292

Bild saknas

Kretskortsplint, märkström: 41 A, rastermått: 7,5 mm, poltal: 3, anslutningstyp: Push-in fjäderkraftanslutning, montering: Våglödning, färg: svart

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1713292
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AABCAA -
Minsta beställningsantal 50 st
GTIN 4055626311210
Vikt per styck (exklusive förpackning) 12,156 g
Tullnummer 85369010

Konfigurator

Den här artikeln kan konfigureras!