Jackbara kretskortskontakter - CCVA 2,5/ 9-G-5,08 P14THRR88 - 1713282

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln

Kretskortsgrunddel, märkström: 12 A, poltal: 9, rastermått: 5,08 mm, färg: svart, kontaktyta: Tenn, montering: THR lödning

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Dimensionerad för integrering i SMT-lödprocessen
  • Vertikal anslutning möjliggör anslutning i flera rader på PCB:n
  • Högsta flexibilitet för apparatdesignen - en grunddel för kontakter med olika anslutningstekniker
  • Sluten kontur för en optimal stabilitet för insticksanslutningen
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1713282
Förpackningsenhet 140 st
Försäljningskod 32AAAB -
Minsta beställningsantal 140 st
GTIN 4046356090964
Vikt per styck (exklusive förpackning) 7,610 g