Genomföringsgrunddel - MDSTBW 2,5/ 4-G BK - 1713280

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln

Kretskortsgrunddel, märkström: 10 A, mätspänning (III/2): 320 V, poltal: 4, rastermått: 5 mm, färg: svart, kontaktyta: Tenn, montering: Våglödning, Artikeln kan monteras med olika poltal! Kombinerat med MVSTB eller FKCV kontaktdelar ska vardera en MVSTBW (resp. FKCVW) och en MVSTBR kontakt (resp. FKCVR) användas. Kombination med TMSTBP kontaktdelar är inte möjlig!

Pris:

Översikt

Tekniska data

Nedladdningar

Fördelarna

  • Högsta flexibilitet för apparatdesignen - en grunddel för kontakter med olika anslutningstekniker
  • Genom de jackbara modulerna byts PCB:erna enkelt ut.
  • Välkänd monteringsprincip tillåter internationell användning
  • Ledaranslutning i flera etage möjliggör en högre kontakttäthet
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1713280
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AAAFGA -
GTIN 4055626352206
Vikt per styck (exklusive förpackning) 6,538 g