Jackbara kretskortskontakter - PC 5/ 2-GU-7,62 GY7035 - 1713275

Bild saknas

Kretskortsgrunddel, märkström: 41 A, mätspänning (III/2): 630 V, poltal: 2, rastermått: 7,62 mm, färg: ljusgrå, kontaktyta: Tenn, montering: Våglödning

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1713275
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AABCBA -
GTIN 4055626355924
Vikt per styck (exklusive förpackning) 4,524 g
Tullnummer 85369010

Konfigurator

Den här artikeln kan konfigureras!