Fjäderkraftplint för kretskort - PTSA 1,5/ 8-3,5-F MIXC SVT/GY - 1713259

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln

Kretskortsplint, märkström: 8 A, rastermått: 3,5 mm, poltal: 8, anslutningstyp: Push-in fjäderkraftanslutning, montering: Våglödning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 45 °, färg: flerfärgad. Lödben i det främre området, enradiga

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Verktygslös, snabb push-in anslutning
  • Definierad kontaktkraft säkerställer långtidsstabil kontakt
  • Sned anslutning möjliggör anslutning i flera rader på kretskortet
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1713259
Förpackningsenhet 120 st
Försäljningskod AACBAA -
Minsta beställningsantal 1220 st
GTIN 4055626322087
Vikt per styck (exklusive förpackning) 3,750 g
Tullnummer 85369010