Genomföringsplint - UW 95-POT-F/S - 1713243

Bilden visar en grå variant av artikeln

Genomföringsplint, anslutningstyp: Skruvanslutning, Kabelskoanslutning, poltal: 1, märkström: 232 A, area: 25 mm² - 95 mm², ledarens anslutningsriktning mot stickriktningen: 0 °, bredd: 25 mm, färg: grå. Yttre plinthälft med skruvfläns

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
  • Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
  • Snäpps i utan verktyg för enkel montering på enhetens vägg
  • Automatisk utjämning av väggtjockleken möjliggör universell användning
  • Tillförlitlig täthet även för lågviskösa fyllmassor
Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1713243
Förpackningsenhet 10 st
Försäljningskod 32AABB -
Minsta beställningsantal 10 st
GTIN 4055626309620
Vikt per styck (exklusive förpackning) 119,000 g
Tullnummer 85369010
Ursprungsland CN (Kina)

Varuprovsservice

Beställ ditt varuprov här