Jackbara kretskortskontakter - MSTBT 2,5/ 3-ST GY35 BD:-33Q - 1713236

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln

Kretskortskontakt, märkström: 12 A, mätspänning (III/2): 320 V, poltal: 3, rastermått: 5 mm, anslutningstyp: Skruvanslutning med draghylsa, färg: ljusgrå, kontaktyta: Tenn

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
  • Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
  • Tillåter anslutning av två ledare
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1713236
Förpackningsenhet 100 st
Försäljningskod AAAFAA -
Minsta beställningsantal 100 st
GTIN 4055626311630
Vikt per styck (exklusive förpackning) 4,940 g