Kretskortsplint - SMKDS 3/ 3 BU - 1713231

Bilden visar en 6-polig variant

Kretskortsplint, märkström: 24 A, märkspänning: 400 V, rastermått: 5 mm, poltal: 3, anslutningstyp: Skruvanslutning med draghylsa, montering: Våglödning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 55 °, färg: blå

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
  • Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
  • Tillåter anslutning av två ledare
  • Sned anslutning möjliggör anslutning i flera rader på kretskortet
  • Integrerat feljackningsskydd förhindrar feljackning av ledare på klämhylsorna
  • Isnäppning i sidan tillåter anpassad sammansättning av olika poltal
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1713231
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AAACAA -
GTIN 4017918370060
Vikt per styck (exklusive förpackning) 5,560 g
Tullnummer 85369010

Konfigurator

Den här artikeln kan konfigureras!