Kretskortsplint - FFKDSA1/V-3,81-16 GY - 1713201

Bilden visar den 10-poliga varianten

Kretskortsplint, märkström: 12 A, märkspänning: 160 V, rastermått: 3,81 mm, poltal: 16, anslutningstyp: Push-in fjäderkraftanslutning, montering: Våglödning, färg: grå

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Verktygslös, snabb push-in anslutning
  • Definierad kontaktkraft säkerställer långtidsstabil kontakt
  • Intuitiv användning genom färgade manövreringsdetaljer
  • Manövrering och anslutning från en sida möjliggör integration på apparatens framsida
  • Dubbla lödstift reducerar den mekaniska belastningen på lödställena
  • Isnäppning i sidan tillåter anpassad sammansättning av olika poltal
  • Vertikal anslutning möjliggör anslutning i flera rader på PCB:n
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1713201
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AAABBA -
Minsta beställningsantal 50 st
GTIN 4055626308197
Vikt per styck (exklusive förpackning) 12,678 g
Tullnummer 85369010
Ursprungsland GR (Grekland)