MKDS 3/ 9 CRWH - 1713197

Bilden visar en 2-polig variant av artikeln

Kretskortsplint, märkspänning: 400 V, rastermått: 5 mm, poltal: 9, färg: krämvit

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
  • Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
  • Tillåter anslutning av två ledare
  • Integrerat feljackningsskydd förhindrar feljackning av ledare på klämhylsorna
  • Isnäppning i sidan tillåter anpassad sammansättning av olika poltal
Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1713197
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AAACAA -
Minsta beställningsantal 50 st
GTIN 4055626309675
Vikt per styck (exklusive förpackning) 17,950 g