PTSA 1,5/12-3,5-Z BU - 1713181

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln

Kretskortsplint, märkspänning: 400 V, rastermått: 3,5 mm, poltal: 12, anslutningstyp: Push-in fjäderkraftanslutning, montering: Våglödning, färg: blå

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Verktygslös, snabb push-in anslutning
  • Definierad kontaktkraft säkerställer långtidsstabil kontakt
  • Sned anslutning möjliggör anslutning i flera rader på kretskortet
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1713181
Förpackningsenhet 80 st
Försäljningskod AACBAA -
Minsta beställningsantal 1000 st
GTIN 4055626741109
Vikt per styck (exklusive förpackning) 5,839 g
Tullnummer 85369010