Genomföringsgrunddel - MCV 1,5/10-G-3,5 YE - 1713148

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln

Kretskortsgrunddel, märkström: 8 A, mätspänning (III/2): 160 V, poltal: 10, rastermått: 3,5 mm, färg: gul, kontaktyta: Tenn

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Välkänd monteringsprincip tillåter internationell användning
  • Vertikal anslutning möjliggör anslutning i flera rader på PCB:n
  • Högsta flexibilitet för apparatdesignen - en grunddel för kontakter med olika anslutningstekniker
Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1713148
Förpackningsenhet 100 st
Försäljningskod AAAEDA -
Minsta beställningsantal 100 st
GTIN 4055626305875
Vikt per styck (exklusive förpackning) 2,612 g