Kretskortsplint - PTSA 1,5/ 6-3,5-F MIX NZ08 - 1713075

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln

Kretskortsplint, märkström: 8 A, mätspänning (III/2): 250 V, märkarea: 1,5 mm², rastermått: 3,5 mm, poltal: 6, anslutningstyp: Push-in fjäderkraftanslutning, montering: Våglödning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 45 °, färg: flerfärgad, Pin-layout: Linjär front-pinning, Pinlängd [P]: 3,6 mm

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Verktygslös, snabb push-in anslutning
  • Definierad kontaktkraft säkerställer långtidsstabil kontakt
  • Sned anslutning möjliggör anslutning i flera rader på kretskortet
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1713075
Förpackningsenhet 160 st
Försäljningskod 32AACB -
Minsta beställningsantal 160 st
Hänvisning Uppdragsbunden tillverkning (ingen retur)
GTIN 4046356088817
Vikt per styck (exklusive förpackning) 2,941 g
Tullnummer 85369010
Ursprungsland CN (Kina)

Varuprovsservice

Denna artikel är inte längre tillgänglig som varuprov.

Varuprovsservice

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00

Service

HIGHLIGHTS 2020

Creative solutions for a smart world

PLCnext Technology

Plattformen för gränslös automation.

PLCnext Technology
Till PLCnext-webbplatsen
  • Skapa PDF
  • Rekommendera
  • Feedback