Jackbara kretskortskontakter - TFMC 1,5/ 6-STF-3,5 BD:1-6 - 1713031

Bilden visar 10-polig variant

Kretskortskontakt, märkström: 8 A, mätspänning (III/2): 160 V, märkarea: 1,5 mm², poltal: 6, rastermått: 3,5 mm, anslutningstyp: Push-in fjäderkraftanslutning, färg: grön, kontaktyta: Tenn

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Enkel potentialfördelning - optimal för BUSS-applikationer
  • Verktygslös, snabb push-in anslutning
  • Definierad kontaktkraft säkerställer långtidsstabil kontakt
  • Intuitiv användning genom färgade manövreringsdetaljer
  • Skruvbar fläns för högsta mekaniska stabilitet
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1713031
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod 32AAAB -
Minsta beställningsantal 50 st
Hänvisning Uppdragsbunden tillverkning (ingen retur)
GTIN 4055626303734
Vikt per styck (exklusive förpackning) 4,400 g
Tullnummer 85366990
Ursprungsland PL (Polen)

Konfigurator

Den här artikeln kan konfigureras!



Varuprovsservice

Denna artikel är inte längre tillgänglig som varuprov.

Varuprovsservice

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00

Service

HIGHLIGHTS 2020

Creative solutions for a smart world