Jackbara kretskortskontakter - FMC 1,5/14-ST-3,5 BD:.14-X11 - 1713028

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln

Kretskortskontakt, märkström: 8 A, mätspänning (III/2): 160 V, märkarea: 1,5 mm², poltal: 14, rastermått: 3,5 mm, anslutningstyp: Push-in fjäderkraftanslutning, färg: grön, kontaktyta: Tenn

Pris inkl. valutajustering:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Verktygslös, snabb push-in anslutning
  • Definierad kontaktkraft säkerställer långtidsstabil kontakt
  • Intuitiv användning genom färgade manövreringsdetaljer
  • Manövrering och anslutning från en sida möjliggör integration på apparatens framsida
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1713028
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod 32AAAB -
Hänvisning Uppdragsbunden tillverkning (ingen retur)
GTIN 4055626354392
Vikt per styck (exklusive förpackning) 7,234 g
Tullnummer 85366990
Ursprungsland DE (Tyskland)

Varuprovsservice

Denna artikel är inte längre tillgänglig som varuprov.

Varuprovsservice

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00

Service

HIGHLIGHTS 2020

Creative solutions for a smart world

PLCnext Technology

Plattformen för gränslös automation.

PLCnext Technology
Till PLCnext-webbplatsen
  • Skapa PDF
  • Rekommendera
  • Feedback