Jackbara kretskortskontakter - FMC 1,5/ 6-ST-3,5 BD:.6-X45 - 1713022

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln

Kretskortskontakt, märkström: 8 A, mätspänning (III/2): 160 V, poltal: 6, rastermått: 3,5 mm, anslutningstyp: Push-in fjäderkraftanslutning, färg: grön, kontaktyta: Tenn

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Verktygslös, snabb push-in anslutning
  • Definierad kontaktkraft säkerställer långtidsstabil kontakt
  • Intuitiv användning genom färgade manövreringsdetaljer
  • Manövrering och anslutning från en sida möjliggör integration på apparatens framsida
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1713022
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AAAEAB -
GTIN 4055626354347
Vikt per styck (exklusive förpackning) 3,528 g