FMC 1,5/ 2-ST-3,5 BD:.2-X25 - 1713003

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln

Kretskortskontakt, poltal: 2, rastermått: 3,5 mm, färg: grön, kontaktyta: Tenn

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Verktygslös, snabb push-in anslutning
  • Definierad kontaktkraft säkerställer långtidsstabil kontakt
  • Intuitiv användning genom färgade manövreringsdetaljer
  • Manövrering och anslutning från en sida möjliggör integration på apparatens framsida
Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1713003
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AAAEAB -
GTIN 4055626354200
Vikt per styck (exklusive förpackning) 1,200 g