Kretskortsplint - MKDSN 2,5/ 7-5,08 PA1,3,5,7 - 1712997

Bilden visar en 2-polig variant av artikeln

Kretskortsplint, märkström: 16 A, märkspänning: 400 V, rastermått: 5,08 mm, poltal: 7, anslutningstyp: Skruvanslutning med draghylsa, montering: Våglödning, färg: grön. Artikeln kan monteras med olika poltal!

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
  • Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
  • Tillåter anslutning av två ledare
  • Minsta konstruktion för varje ledararea
  • Integrerat feljackningsskydd förhindrar feljackning av ledare på klämhylsorna
  • Isnäppning i sidan tillåter anpassad sammansättning av olika poltal
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1712997
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AAACAA -
GTIN 4055626341668
Vikt per styck (exklusive förpackning) 7,260 g
Tullnummer 85369010