Kretskortsplint - MKDSN 2,5/ 2 BU - 1712995

Bilden visar en 2-polig variant av artikeln

Kretskortsplint, märkström: 16 A, märkspänning: 400 V, rastermått: 5 mm, poltal: 2, anslutningstyp: Skruvanslutning med draghylsa, montering: Våglödning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 0 °, färg: blå

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
  • Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
  • Tillåter anslutning av två ledare
  • Minsta konstruktion för varje ledararea
  • Integrerat feljackningsskydd förhindrar feljackning av ledare på klämhylsorna
  • Isnäppning i sidan tillåter anpassad sammansättning av olika poltal
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1712995
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AAACAA -
Minsta beställningsantal 1000 st
GTIN 4046356088008
Vikt per styck (exklusive förpackning) 2,870 g
Tullnummer 85369010

Konfigurator

Den här artikeln kan konfigureras!