Jackbara kretskortskontakter - MVSTBW 2,5/ 7-ST PA1,3,5,7 - 1712991

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln

Kretskortskontakt, mätspänning (III/2): 320 V, poltal: 7, rastermått: 5 mm, anslutningstyp: Skruvanslutning med draghylsa, färg: grön, kontaktyta: Tenn

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
  • Tillåter anslutning av två ledare
  • Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1712991
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AAAFBA -
GTIN 4055626312958
Vikt per styck (exklusive förpackning) 10,679 g