SMKDS 2,5/16-5,08 BD:32-17Q SO - 1712988

Bilden visar 3-polig variant

Kretskortsplint, märkspänning: 400 V, rastermått: 5,08 mm, poltal: 16, färg: grön

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
  • Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
  • Tillåter anslutning av två ledare
  • Sned anslutning möjliggör anslutning i flera rader på kretskortet
  • Integrerat feljackningsskydd förhindrar feljackning av ledare på klämhylsorna
  • Isnäppning i sidan tillåter anpassad sammansättning av olika poltal
Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1712988
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AAACAA -
GTIN 4055626458168
Vikt per styck (exklusive förpackning) 37,760 g
Tullnummer 85369010