Jackbara kretskortskontakter - MSTBVA 2,5/ 3-G OG PIN15,5 - 1712983

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln

Kretskortsgrunddel, märkström: 12 A, mätspänning (III/2): 320 V, poltal: 3, rastermått: 5 mm, färg: orange, kontaktyta: Tenn, montering: Våglödning

Pris:

Översikt

Tekniska data

Nedladdningar

Fördelarna

  • Högsta flexibilitet för apparatdesignen - en grunddel för kontakter med olika anslutningstekniker
  • Välkänd monteringsprincip tillåter internationell användning
  • Vertikal anslutning möjliggör anslutning i flera rader på PCB:n
  • Sluten kontur för en optimal stabilitet för insticksanslutningen
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1712983
Förpackningsenhet 250 st
Försäljningskod AAAFEA -
GTIN 4055626339740
Vikt per styck (exklusive förpackning) 1,246 g