Kretskortsplint - SMKDS 1/ 5-3,81 GY - 1712975

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln

Kretskortsplint, märkström: 10 A, rastermått: 3,81 mm, poltal: 5, anslutningstyp: Skruvanslutning med draghylsa, montering: Våglödning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 35 °, färg: grå

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1712975
Förpackningsenhet 250 st
Försäljningskod AAABAA -
Minsta beställningsantal 250 st
GTIN 4055626301921
Vikt per styck (exklusive förpackning) 3,133 g

Konfigurator

Den här artikeln kan konfigureras!