Kretskortsplint - SMKDS 1/ 4-3,81 GY - 1712974

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln

Kretskortsplint, märkström: 10 A, rastermått: 3,81 mm, poltal: 4, anslutningstyp: Skruvanslutning med draghylsa, montering: Våglödning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 35 °, färg: grå

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1712974
Förpackningsenhet 250 st
Försäljningskod AAABAA -
Minsta beställningsantal 250 st
GTIN 4055626301914
Vikt per styck (exklusive förpackning) 2,390 g

Konfigurator

Den här artikeln kan konfigureras!