Genomföringsgrunddel - MCO 1,5/ 3-GL-3,81 VPE250 - 1712971

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln

Kretskortsgrunddel, märkström: 8 A, mätspänning (III/2): 160 V, poltal: 3, rastermått: 3,81 mm, färg: grön, kontaktyta: Tenn, montering: Våglödning

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Högsta flexibilitet för apparatdesignen - en grunddel för kontakter med olika anslutningstekniker
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1712971
Förpackningsenhet 250 st
Försäljningskod AAAEQA -
Minsta beställningsantal 250 st
GTIN 4055626310978
Vikt per styck (exklusive förpackning) 1,320 g