Kretskortsplint - PLH 16/ 3-15 BD:5L3-1L1SO - 1712963

Kretskortsplint, märkström: 76 A, märkspänning: 1000 V, rastermått: 15 mm, poltal: 3, anslutningstyp: Push-Lock fjäderkraftanslutning, montering: Våglödning, färg: grön

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Verktygslös hävarmsprincip tillåter tidsbesparande anslutning och frigöring av ledare med/utan trådändhylsa
  • Definierad kontaktkraft säkerställer långtidsstabil kontakt
  • Tidsbesparande push-in-anslutning vid sluten hävarm
  • Snabb och bekväm testning med integrerad testmöjlighet
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1712963
Förpackningsenhet 25 st
Försäljningskod AABEAA -
GTIN 4055626345512
Vikt per styck (exklusive förpackning) 24,870 g
Tullnummer 85369010