Jackbara kretskortskontakter - MC 1,5/ 6-ST1-5,08 GY7035 - 1712959

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln

Kretskortskontakt, märkström: 8 A, mätspänning (III/2): 320 V, poltal: 6, rastermått: 5,08 mm, anslutningstyp: Skruvanslutning med draghylsa, färg: ljusgrå, kontaktyta: Tenn

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
  • Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
  • Tillåter anslutning av två ledare
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1712959
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AAAEAA -
GTIN 4055626327006
Vikt per styck (exklusive förpackning) 4,451 g
Tullnummer 85366990

Konfigurator

Den här artikeln kan konfigureras!