Genomföringsgrunddel - MCV 1,5/ 3-GF-3,5 BU AU - 1712958

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln

Kretskortsgrunddel, märkström: 8 A, mätspänning (III/2): 160 V, poltal: 3, rastermått: 3,5 mm, färg: blå, kontaktyta: Guld, montering: Våglödning

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Välkänd monteringsprincip tillåter internationell användning
  • Skruvbar fläns för högsta mekaniska stabilitet
  • Högsta flexibilitet för apparatdesignen - en grunddel för kontakter med olika anslutningstekniker
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1712958
Förpackningsenhet 250 st
Försäljningskod AAAEDA -
Minsta beställningsantal 1000 st
GTIN 4055626309354
Vikt per styck (exklusive förpackning) 1,837 g