Jackbara kretskortskontakter - GMVSTBW 2,5/ 8-ST-7,62 GY - 1712947

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln

Kretskortskontakt, märkström: 12 A, mätspänning (III/2): 630 V, poltal: 8, rastermått: 7,62 mm, anslutningstyp: Skruvanslutning med draghylsa, färg: grå, kontaktyta: Tenn

Pris:

Översikt

Tekniska data

Nedladdningar

Fördelarna

  • Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
  • Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
  • Tillåter anslutning av två ledare
  • Integrerad stålfjäder upptill för en ökad säkerhet vid fluktuationer i temperatur och effekt
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1712947
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AAAFBA -
Minsta beställningsantal 50 st
GTIN 4055626307091
Vikt per styck (exklusive förpackning) 19,940 g

Konfigurator

Den här artikeln kan konfigureras!