Jackbara kretskortskontakter - SPC 16/ 4-ST-10,16GY31CP2,4BDW - 1712936

Bilden visar en 5-polig variant av artikeln

Kretskortskontakt, poltal: 4, rastermått: 10,16 mm, färg: blågrå, kontaktyta: Silver

Pris:

Översikt

Tekniska data

Nedladdningar

Fördelarna

  • Verktygslös, snabb push-in anslutning
  • Definierad kontaktkraft säkerställer långtidsstabil kontakt
  • Genom klämplatser som öppnas genpm fixerade skruvmejslar möjliggörs bekväm ledaranslutning
  • Integrerad stålfjäder upptill för en ökad säkerhet vid fluktuationer i temperatur och effekt
  • Optimerad för installation i trånga utrymmen: manövrering och ledaranslutning från en riktning
Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1712936
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AABECA -
GTIN 4055626437620
Vikt per styck (exklusive förpackning) 31,547 g
Tullnummer 85444290