Jackbara kretskortskontakter - ZEC 1,0/ 9-ST-3,5C1,4,9R3,8BD - 1712929

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln

Kretskortsdirektkontakt, märkström: 8 A, mätspänning (III/2): 200 V, poltal: 9, rastermått: 3,5 mm, anslutningstyp: Fjäderkraftanslutning, färg: grön, kontaktyta: Tenn, montering: Direktanslutningsteknik

Pris:

Översikt

Tekniska data

Nedladdningar

Fördelarna

  • Definierad kontaktkraft säkerställer långtidsstabil kontakt
  • Ekonomisk direktkontaktanslutning med en enda komponent
  • Genom klämplatser som öppnas genpm fixerade skruvmejslar möjliggörs bekväm ledaranslutning
  • Anslutningsriktningen parallell med kretskortet
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1712929
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AAAFMA -
GTIN 4055626312200
Vikt per styck (exklusive förpackning) 10,800 g
Tullnummer 85366990

Konfigurator

Den här artikeln kan konfigureras!