Jackbara kretskortskontakter - MCV 1,5/ 7-G-3,81 AU P26 THR - 1712924

Bild saknas

Kretskortsgrunddel, märkström: 8 A, mätspänning (III/2): 160 V, poltal: 7, rastermått: 3,81 mm, färg: svart, kontaktyta: Guld, montering: THR lödning

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Guldbelagda kontaktställen säkerställer långtidsstabil överföringskvalitet
  • Dimensionerad för integrering i SMT-lödprocessen
  • Vertikal anslutning möjliggör anslutning i flera rader på PCB:n
  • Högsta flexibilitet för apparatdesignen - en grunddel för kontakter med olika anslutningstekniker
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1712924
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AAAEDB -
Minsta beställningsantal 50 st
GTIN 4046356093255
Vikt per styck (exklusive förpackning) 1,657 g