Fjäderkraftplint för kretskort - PTSA 1,5/ 6-3,5-F BK - 1712921

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln

Kretskortsplint, märkström: 8 A, märkspänning: 250 V, rastermått: 3,5 mm, poltal: 6, anslutningstyp: Push-in fjäderkraftanslutning, montering: Våglödning, färg: svart. Lödben i det främre området, enradiga

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Verktygslös, snabb push-in anslutning
  • Definierad kontaktkraft säkerställer långtidsstabil kontakt
  • Sned anslutning möjliggör anslutning i flera rader på kretskortet
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1712921
Förpackningsenhet 160 st
Försäljningskod AACBAA -
Minsta beställningsantal 160 st
GTIN 4055626300245
Vikt per styck (exklusive förpackning) 2 896,000 g
Tullnummer 85369010

Konfigurator

Den här artikeln kan konfigureras!