Kretskortsplint - SPT 2,5/12-V-5,0 WH - 1712916

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln

Kretskortsplint, märkström: 24 A, märkspänning: 400 V, rastermått: 5 mm, poltal: 12, anslutningstyp: Push-in fjäderkraftanslutning, montering: Våglödning, färg: ‎vit

Pris:

Översikt

Tekniska data

Nedladdningar

Fördelarna

  • Verktygslös, snabb push-in anslutning
  • Definierad kontaktkraft säkerställer långtidsstabil kontakt
  • Genom klämplatser som öppnas genpm fixerade skruvmejslar möjliggörs bekväm ledaranslutning
  • Manövrering och anslutning från en sida möjliggör integration på apparatens framsida
  • Dubbla lödstift reducerar den mekaniska belastningen på lödställena
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1712916
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AAACBA -
GTIN 4055626354781
Vikt per styck (exklusive förpackning) 15,311 g
Tullnummer 85369010