Kretskortsplint - PT 1,5/ 6-PH-5,0 BK BDWH:1-6 - 1712914

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln

Kretskortskontakt, märkström: 10 A, mätspänning (III/2): 400 V, poltal: 6, rastermått: 5 mm, anslutningstyp: Skruvanslutning med draghylsa, färg: svart, kontaktyta: Tenn

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
  • Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
  • Stor anslutningskapacitet tack vare rektangulärt anslutningsutrymme
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1712914
Förpackningsenhet 100 st
Försäljningskod AACFBA -
Minsta beställningsantal 100 st
GTIN 4055626300009
Vikt per styck (exklusive förpackning) 6,847 g
Tullnummer 85369010

Konfigurator

Den här artikeln kan konfigureras!