Jackbara kretskortskontakter - DFMC 1,5/11-STF-3,5 2BD:1-22 Q - 1712888

Bilden visar en 10-polig variant med 20 kontakter

Kretskortskontakt, märkström: 8 A, mätspänning (III/2): 160 V, poltal: 11, rastermått: 3,5 mm, anslutningstyp: Push-in fjäderkraftanslutning, färg: grön, kontaktyta: Tenn

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Verktygslös, snabb push-in anslutning
  • Definierad kontaktkraft säkerställer långtidsstabil kontakt
  • Intuitiv användning genom färgade manövreringsdetaljer
  • Optimerad för installation i trånga utrymmen: manövrering och ledaranslutning från en riktning
  • Skruvbar fläns för högsta mekaniska stabilitet
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1712888
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AAAEAF -
Minsta beställningsantal 50 st
GTIN 4055626299396
Vikt per styck (exklusive förpackning) 11,000 g