Kretskortsplint - MKDS 3/11-5,08 NZ029.088639 - 1712863

Bilden visar en 2-polig variant av artikeln

Kretskortsplint, märkström: 24 A, märkspänning: 400 V, rastermått: 5,08 mm, poltal: 11, anslutningstyp: Skruvanslutning med draghylsa, montering: Våglödning, anslutningsriktning ledare/kretskort: 0 °

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
  • Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
  • Tillåter anslutning av två ledare
  • Integrerat feljackningsskydd förhindrar feljackning av ledare på klämhylsorna
  • Isnäppning i sidan tillåter anpassad sammansättning av olika poltal
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1712863
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AAACAA -
GTIN 4017918234423
Vikt per styck (exklusive förpackning) 13,903 g
Tullnummer 85369010