Genomföringsgrunddel - MSTBV 2,5/ 2-G-5,08 E+H - 1712860

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln

Kretskortsgrunddel, märkström: 12 A, mätspänning (III/2): 320 V, poltal: 2, rastermått: 5,08 mm, färg: grön, kontaktyta: Tenn, montering: Lödning

Pris:

Översikt

Tekniska data

Nedladdningar

Fördelarna

  • Högsta flexibilitet för apparatdesignen - en grunddel för kontakter med olika anslutningstekniker
  • Välkänd monteringsprincip tillåter internationell användning
  • Vertikal anslutning möjliggör anslutning i flera rader på PCB:n
  • Artikel som kan snäppas in i rastret möjliggör flexibelt och platssparande bestyckade ledarplattor
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1712860
Förpackningsenhet 250 st
Försäljningskod AAAFEA -
Minsta beställningsantal 250 st
GTIN 4055626298894
Vikt per styck (exklusive förpackning) 0,690 g