Kompakt skruvplint - PT 2,5/ 4-5,0-H BD:1-4 - 1712854

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln

Kretskortsplint, märkström: 32 A, märkspänning: 400 V, rastermått: 5 mm, poltal: 4, anslutningstyp: Skruvanslutning med ledarskyddsbygel, montering: Våglödning, färg: grön. När ändhylsor används uppnås max. 250 V bara i kombination med överspänningskategori/nedsmutsningsgrad II/2.

Pris:

Översikt

Tekniska data

Nedladdningar

Fördelarna

  • Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
  • Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
  • Stor anslutningskapacitet tack vare rektangulärt anslutningsutrymme
  • Tillåter anslutning av två ledare
  • Isnäppning i sidan tillåter anpassad sammansättning av olika poltal
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1712854
Förpackningsenhet 250 st
Försäljningskod AACACA -
Minsta beställningsantal 250 st
GTIN 4055626299082
Vikt per styck (exklusive förpackning) 4,682 g
Tullnummer 85369010