Kretskortsplint - MKKDSNH 1,5/ 4-5,08 BD:1-7 - 1712853

Bilden visar en 2-polig variant av artikeln

Kretskortsplint, märkström: 13,5 A, märkspänning: 400 V, rastermått: 5,08 mm, poltal: 4, anslutningstyp: Skruvanslutning med draghylsa, montering: Våglödning, färg: grön. Artikeln kan monteras med olika poltal!

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
  • Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
  • Tillåter anslutning av två ledare
  • Minsta konstruktion för varje ledararea
  • Ledaranslutning i flera etage möjliggör en högre kontakttäthet
  • Hög konstruktion möjliggör ledaranslutning med förgjutna kretskort
  • Isnäppning i sidan tillåter anpassad sammansättning av olika poltal
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1712853
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AAABEA -
Minsta beställningsantal 50 st
GTIN 4055626299075
Vikt per styck (exklusive förpackning) 4,727 g
Tullnummer 85369010