Jackbara kretskortskontakter - FRONT-MSTB 2,5/24-STF-5,08BD2 - 1712851

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln

Kretskortskontakt, märkström: 12 A, mätspänning (III/2): 320 V, poltal: 24, rastermått: 5,08 mm, anslutningstyp: Front-skruvanslutning, färg: grön, kontaktyta: Tenn

Pris:

Översikt

Tekniska data

Nedladdningar

Fördelarna

  • Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
  • Optimerad för installation i trånga utrymmen: manövrering och ledaranslutning från en riktning
  • Skruvbar fläns för högsta mekaniska stabilitet
  • Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
  • Tillåter anslutning av två ledare
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1712851
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AAAFAA -
GTIN 4055626313931
Vikt per styck (exklusive förpackning) 71,170 g