Jackbara kretskortskontakter - MCD 1,5/ 5-G3-3,5 P26 THR MAG - 1712838

Bilden visar en 5-polig variant av artikeln

Kretskortsgrunddel, märkström: 8 A, mätspänning (III/2): 160 V, poltal: 5, rastermått: 3,5 mm, färg: svart, kontaktyta: Tenn, montering: THR lödning

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Fördelarna

  • Dimensionerad för integrering i SMT-lödprocessen
  • Högsta flexibilitet för apparatdesignen - en grunddel för kontakter med olika anslutningstekniker
  • Ledaranslutning i flera etage möjliggör en högre kontakttäthet
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1712838
Förpackningsenhet 700 st
Försäljningskod 32AAAB -
Minsta beställningsantal 700 st
GTIN 4055626297613
Vikt per styck (exklusive förpackning) 10,050 g