Jackbara kretskortskontakter - MC 1,5/12-STF-3,5 BD:1-12 - 1712829

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln

Kretskortskontakt, märkström: 8 A, mätspänning (III/2): 160 V, poltal: 12, rastermått: 3,5 mm, anslutningstyp: Skruvanslutning med draghylsa, färg: grön, kontaktyta: Tenn

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Känd anslutningsprincip tillåter användning över hela världen
  • Låg uppvärmning genom högsta kontaktkraft
  • Tillåter anslutning av två ledare
  • Skruvbar fläns för högsta mekaniska stabilitet
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1712829
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AAAEAA -
Minsta beställningsantal 50 st
GTIN 4055626301181
Vikt per styck (exklusive förpackning) 9,344 g
Tullnummer 85366990

Konfigurator

Den här artikeln kan konfigureras!