Jackbara kretskortskontakter - MSTBC 2,5/16-STZF-5,08 GY - 1712824

Bilden visar en 10-polig variant

Kretskortskontakt, märkström: 12 A, mätspänning (III/2): 320 V, poltal: 16, rastermått: 5,08 mm, anslutningstyp: Crimpanslutning, färg: grå, kontaktyta: Tenn, Tillhörande crimp-honkontakt med uppgifter om [A] och ledarareaområde [mm²]: 10A/MSTBC-MT 0,5-1,0 (3190564); 10A/MSTBC-MT 0,5-1,0 BA (3190645); 12A/MSTBC-MT 1,5-2,5 (3190551); 12A/MSTBC-MT 1,5-2,5 BA (3190658). BA = bandkontakter

Pris:

Översikt

Tekniska data

Godkännanden

Nedladdningar

Fördelarna

  • Ekonomisk anslutning av förkonfektionerade ledare med stora styckantal
  • Draghjälpen underlättar handhavande och gör det möjligt att reducera dragkrafterna vid kontaktställena
  • Skruvbar fläns för högsta mekaniska stabilitet
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1712824
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AAAFAD -
Minsta beställningsantal 50 st
GTIN 4055626300351
Vikt per styck (exklusive förpackning) 9,240 g
Tullnummer 85472000