Jackbara kretskortskontakter - MCC 1/ 9-STZF-3,81 GY - 1712823

Bilden visar en 10-polig variant av artikeln med grön färg

Kretskortskontakt, märkström: 8 A, mätspänning (III/2): 160 V, poltal: 9, rastermått: 3,81 mm, anslutningstyp: Crimpanslutning, färg: grå, kontaktyta: Tenn, Tillhörande crimp-honkontakt med uppgifter om [A] och ledarareaområde [mm²]: 5A/MCC-MT 0,2-0,35 (1859988); 8A/MCC-MT 0,5-1,0 (1859991)

Pris:

Översikt

Tekniska data

Tillbehör

Nedladdningar

Fördelarna

  • Ekonomisk anslutning av förkonfektionerade ledare med stora styckantal
  • Skruvbar fläns för högsta mekaniska stabilitet
  • Draghjälpen underlättar handhavande och gör det möjligt att reducera dragkrafterna vid kontaktställena
Logotype Logotype Logotype Logotype Logotype

Affärsmässiga uppgifter

Beställningsnyckel 1712823
Förpackningsenhet 50 st
Försäljningskod AAAEAD -
Minsta beställningsantal 50 st
GTIN 4055626300344
Vikt per styck (exklusive förpackning) 3,522 g
Tullnummer 85472000